IAグローバル検索 |
...H3DS-ML AC/DC | OMRON Industrial Automation H3DS-ML AC/DC 24 to 230 VAC 50/60 Hz, 24 to 48 VDC, Input Voltage input, Output Time-limit: SPDT, ON delay/Flicker OFF start/Flicker ON st...
...Z-15GW2255-ML 1M | OMRON Industrial Automation Z-15GW2255-ML 1M Short hinge roller lever, General load General type, Drip-proof type (Drip-proof with molded terminal), SPDT, Rated th...
...Z-15GW2255-ML 1M | OMRON Industrial Automation Z-15GW2255-ML 1M 铰链滚珠短摆杆型, 一般负载 一般型, 防滴型(塑封规格), 1c, 额定通电电流 15A, 塑封端子, 电缆长度 1m (左方向) Z-15GW2...
...H3DS-ML AC/DC | OMRON Industrial Automation H3DS-ML AC/DC AC24~230V 50/60Hz, DC24~48V, 输入 电压输入, 输出 限时继电器 1c, 接通延迟/闪烁断开起动/闪烁开启起动/信号接通/断开延迟/信号...
...ML 小形パワ・リレー/特長 | オムロン制御機器 ML 日本語 他の言語や、海外各エリア/国内向けの資料をお探しの場合 商品カテゴリ リレー,一般リレー,ML 小形パワ・リレー Page top...
...D4E-1D10N-ML型号是否正确?|文本常见问题|产品共通信息|产品资讯|欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 欧姆龙自动化(中国)有限公司官网 Q:D4E-1D10N-ML型号是...
...H3DS-ML AC/DC | オムロン制御機器 H3DS-ML AC/DC カートに追加しました AC24~230V 50/60 Hz, DC24~48V, 入力 電圧入力, 出力 限時リレー 1c, オンディレー/フリッカオフスタート/フリッカオン...
...Z-01HW5455-ML 0.5M | オムロン制御機器 Z-01HW5455-ML 0.5M カートに追加しました ヒンジ・クロス・ローラ・レバー形, 微小負荷 一般形 高感度, 防滴形(モールド仕様), 1c, 定格通電電流 0.1A, ...
...Z-15HW7855-ML 1M | オムロン制御機器 Z-15HW7855-ML 1M カートに追加しました 小勢力ヒンジ・ワイヤ・レバー形, 一般負荷 一般形 高感度, 防滴形(モールド仕様), 1c, 定格通電電流 15A, モールド...
...SHL-D55-ML VCTF 3M | オムロン制御機器 SHL-D55-ML VCTF 3M カートに追加しました 汎用ヨコ型, 一般負荷, IP67 モールド端子形, 1c, プランジャ形, VCTF 3m 左方向, パネル取りつけ/側面取りつけ...
...SHL-Q2255-ML VCTF 3M | オムロン制御機器 SHL-Q2255-ML VCTF 3M カートに追加しました 汎用ヨコ型, 一般負荷, IP67 モールド端子形, 1c, パネル取り付けローラ・プランジャ形, VCTF 3m 左方向, ...
...SHL-W155-ML VCTF 3M | オムロン制御機器 SHL-W155-ML VCTF 3M カートに追加しました 汎用ヨコ型, 一般負荷, IP67 モールド端子形, 1c, ヒンジ・レバー形, VCTF 3m 左方向, 側面取りつけ CADデー...
...SHL-W2155-ML VCTF 3M | オムロン制御機器 SHL-W2155-ML VCTF 3M カートに追加しました 汎用ヨコ型, 一般負荷, IP67 モールド端子形, 1c, ヒンジ・ローラ・レバー形, VCTF 3m 左方向, 側面取りつ...
...SHL-W255-ML VCTF 3M | オムロン制御機器 SHL-W255-ML VCTF 3M カートに追加しました 汎用ヨコ型, 一般負荷, IP67 モールド端子形, 1c, ヒンジ・ローラ・短レバー形, VCTF 3m 左方向, 側面取りつ...
...SHL-W55-ML VCTF 3M | オムロン制御機器 SHL-W55-ML VCTF 3M カートに追加しました 汎用ヨコ型, 一般負荷, IP67 モールド端子形, 1c, ヒンジ・短レバー形, VCTF 3m 左方向, 側面取りつけ CADデー...
...Z-15G55-ML 1M | オムロン制御機器 Z-15G55-ML 1M カートに追加しました ピン押ボタン形, 一般負荷 一般形, 防滴形(モールド仕様), 1c, 定格通電電流 15A, モールド端子, ケーブル長 1m (左方向) ...
...Z-15GD55-ML 0.5M | オムロン制御機器 Z-15GD55-ML 0.5M カートに追加しました スプリング短押ボタン形, 一般負荷 一般形, 防滴形(モールド仕様), 1c, 定格通電電流 15A, モールド端子, ケーブル...
...Z-15GD55-ML 1M | オムロン制御機器 Z-15GD55-ML 1M カートに追加しました スプリング短押ボタン形, 一般負荷 一般形, 防滴形(モールド仕様), 1c, 定格通電電流 15A, モールド端子, ケーブル長 1m...
...Z-15GK355-ML 0.5M | オムロン制御機器 Z-15GK355-ML 0.5M カートに追加しました スプリング押ボタン形, 一般負荷 一般形, 防滴形(モールド仕様), 1c, 定格通電電流 15A, モールド端子, ケーブル...
...Z-15GK355-ML 1M | オムロン制御機器 Z-15GK355-ML 1M カートに追加しました スプリング押ボタン形, 一般負荷 一般形, 防滴形(モールド仕様), 1c, 定格通電電流 15A, モールド端子, ケーブル長 1m...